Alumínio

RTU Open Belt

Unidade de transferência de robôs com corpo em alumínio e transmissão por correia para pequenos robôs industriais.
Tamanhos disponíveis
120-1S 160-1S 220-1S

O configurador não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo.

  • Adequado para todos os robots industriais mais pequenos (por exemplo, peso até 140 kg ou carga útil até 20 kg)
  • Força de impulso transmitida por uma correia de poliuretano reforçada com aço.
  • O carro desliza sobre duas guias lineares paralelas com quatro blocos de rolamentos de esferas recirculantes auto-lubrificados, posicionados para suportar o carro e todas as cargas e momentos incidentes.
  • A correia de poliuretano elimina a necessidade de lubrificar o sistema de acionamento.
  • A instalação e a colocação em funcionamento são rápidas graças a esta solução “chave na mão” fornecida com placa de montagem do robot, pés niveladores, corrente de suporte do cabo e caixa de velocidades.
  • Possibilidade de personalização, contactar o nosso departamento técnico.
  • A força de impulso é transmitida por uma correia de poliuretano reforçada com aço.
  • O carro corre sobre duas guias lineares paralelas com quatro blocos de rolamentos de esferas recirculantes auto-lubrificados, posicionados para suportar o carro e todas as cargas e momentos incidentes.
  • A correia de poliuretano elimina a necessidade de lubrificar o sistema de acionamento.
  • Instalação mais rápida graças à solução “chave na mão”. Fornecido com uma placa de montagem do robot, pés niveladores, corrente de suporte do cabo e caixa de velocidades.
You need some help with a 3D file?