modular

O-Rail

Guia linear de rolos com auto-alinhamento para movimentos suaves e silenciosos
Tamanhos disponíveis
43

A selection tool não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

  • Adequado para instalação em superfícies não usinadas com compensação de desalinhamento de até ±5° em rotação e ±1 mm no eixo axial
  • Fácil montagem em estruturas de alumínio ou soldadas
  • Ampla gama de configurações e combinações de montagem com outras guias lineares para aplicações de manuseio e automação

Perfil de aço de alta precisão, trefilado a frio e de alta resistência. Tratamento de endurecimento por nitretação profunda

Intervalo de temperatura de funcionamento entre -40 °C e +130 °C

You need some help with a 3D file?