MCH
O configurador não está disponível para este produto.
A nossa equipa pode ajudá-lo.
Movimento fornecido por um guia linear com esferas em recirculação e uma correia dentada localizadas no interior do perfil
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado até 10 m
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações de montagem de duas unidades em paralelo
Em configuração de eixo único, a ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Opção de protecção de bandas metálicas de Guias lineares e cintas dentadas (MCH 80 e 105) para funcionamento em ambientes poluídos
correia de transmissão guiada no perfil por longos possibilidades
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
acessórios úteis: Eixo de sincronização, suporte de sensor
MCH 65 |
MCH 80 |
MCH 105 |
|
| Profile width/height (mm) | 67 x 65 | 80 x 80 | 105 x 105 |
| Rail size (mm) | 15 | 15 | 20 |
| Maxi. working stroke (mm) | 5830 | 5700 | 10100 |
| Special stroke (mm) | 9000 | 9000 | – |
| Maxi repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |