Amortecimento na posição fechada - Perfil estirado a frio
LTH-S
Corrediça de esferas rígida de extensão total. Maquinação especial a pedido. Tratamentos de superfície opcionais disponíveis.
Tamanhos disponíveis
30
45
Curso até 1 522 mm. Carga útil máxima superior a 2 200 N/par.
- 2 tamanhos disponíveis: 30 (secção 30×20 mm) e 45 (45×26 mm)
- Montagem rápida graças a uma interface otimizada (número de parafusos reduzido para montagem deslizante) e ainda mais devido ao comprimento elevado
- Versão «S» com batentes reforçados e amortecidos em aço inoxidável (adequados para aplicações dinâmicas com choques)
- O curso pode ser adaptado a pedido, de acordo com as necessidades. Tenha em atenção que os valores da capacidade de carga são alterados em consequência disso
- Corrediça rígida devido ao seu design: elemento intermédio com perfil de viga tipo IPN ultra-rígido
- Adequado para operação manual moderada, sem impactos
Durante a fase de projeto, certifique-se de que os orifícios de fixação em ambos os lados da corrediça estejam acessíveis para facilitar a montagem
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 a +170 °C, excluindo opções e acessórios. Para a versão LTH…S: -20 e +50 °C
Muito boa resistência ao embaciamento, que pode ser melhorada com revestimento de zinco-níquel e esferas de aço inoxidável (opcional)
You need some help with a 3D file?