certificação UR+

Cobot Transfer Unit

Pacote Plug & Play para Robôs UR
Tamanhos disponíveis
CTU120-1S CTU160-1S CTU220-1S

A selection tool não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

O configurador não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo.

O Rollon CTU inclui: eixo, motor, acionamento, caixa de velocidades, cadeia de energia com cabos, armário elétrico Rollon, sensores e software Rollon URcap.

Testado e certificado pela Universal Robots para ser facilmente integrado com seus cobots UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 e UR30.

Adequado para montagem horizontal e vertical

Comprimento do curso até 5.500 mm, com passos de 500 mm.

Cadeia de energia certificada, silenciosa e compacta, ideal para ciclos automatizados contínuos. Cabo High-Flex e tubos de ar a pedido.

Placa de ligação dedicada no carro para montar o cobot UR de forma rápida e fácil.

Kit de montagem de perfil (ajustável em altura) a pedido para compensar eventuais desalinhamentos.

CTU MODEL UR MODEL PAYLOAD (kg) UR WEIGHT (kg)
CTU 120-1S UR3e
UR5e
3
5
11
21
CTU 160-1S UR10e
UR16e
12.5
16
34
33
CTU 220-1S UR20
UR30
25
35
64
64
You need some help with a 3D file?