Sistema de guia completo

Base Line

A Base Line é composta por carris, rolos-guia e carros, proporcionando um sistema de orientação completo para cargas leves e médias com um design económico em termos de espaço.
Tamanhos disponíveis
DC 10,54 DC16.8 DC16,65 DC 25.95 C 10 C 18 C 22 C 30
As calhas podem ser construídas com um corpo de alumínio e dois eixos de aço, com duas pistas ou um eixo de aço com uma única pista. Disponível em aço inoxidável para uma maior durabilidade e resistência à corrosão.
Os cursores são fabricados em alumínio anodizado e possuem rolos-guia em aço com um perfil em arco gótico, equipados com rolamentos de esferas.
Estes rolos-guia são fornecidos com anilhas autoblocantes e uma porca hexagonal para montagem. Estão disponíveis em aço inoxidável.
O lubrificador é fornecido com o feltro já lubrificado. O lubrificante utilizado é à base de óleo mineral.

A selection tool não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

You need some help with a 3D file?