2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART
O configurador não está disponível para este produto.
A nossa equipa pode ajudá-lo.
Movimento por meios de guia de rolamentos de esferas de recirculação linear enjaulado e transmissão por correia dentada
Que consiste das unidades lineares “E-inteligente”, “R-inteligente” e “S-SMART”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
Manipulador feitos por encomenda com curso feito sob medida
processo técnico a pedido, com aviso de cálculo
Rápida e fácil montagem das caixas de velocidades, por meio de um cubo expansível, directamente na cabeça de accionamento. Livre” posicionamento dos pares motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: redutores e seus kits de montagem, suportes de sensores
| E50/R120/S50 | E50/R120/S65 | E80/R160/S80 | |
| Payload (Kg) | 0 … 15 kg | 5 … 30 kg | 10 … 42 kg |
| X Stroke (mm) | 500 … 6075 | 500 … 5970 | 500 … 5970 |
| Y Stroke (mm) | 250 … 2000 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
| Z Stroke (mm) | 250 … 500 | 250 … 1000 | 250 … 1500 |