Cobot Transfer Unit
A selection tool não está disponível para este produto.
A nossa equipa pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.
O configurador não está disponível para este produto.
A nossa equipa pode ajudá-lo.
O Rollon CTU inclui: eixo, motor, acionamento, caixa de velocidades, cadeia de energia com cabos, armário elétrico Rollon, sensores e software Rollon URcap.
Testado e certificado pela Universal Robots para ser facilmente integrado com seus cobots UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 e UR30.
Adequado para montagem horizontal e vertical
Comprimento do curso até 5.500 mm, com passos de 500 mm.
Cadeia de energia certificada, silenciosa e compacta, ideal para ciclos automatizados contínuos. Cabo High-Flex e tubos de ar a pedido.
Placa de ligação dedicada no carro para montar o cobot UR de forma rápida e fácil.
Kit de montagem de perfil (ajustável em altura) a pedido para compensar eventuais desalinhamentos.
| CTU MODEL | UR MODEL | PAYLOAD (kg) | UR WEIGHT (kg) |
| CTU 120-1S | UR3e UR5e |
3 5 |
11 21 |
| CTU 160-1S | UR10e UR16e |
12.5 16 |
34 33 |
| CTU 220-1S | UR20 UR30 |
25 35 |
64 64 |