MCH

unidade linear compacto com curso até 10 m
Tamanhos disponíveis
65 80 105

O configurador não está disponível para este produto.

A nossa equipa pode ajudá-lo.

Movimento fornecido por um guia linear com esferas em recirculação e uma correia dentada localizadas no interior do perfil
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado até 10 m
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações de montagem de duas unidades em paralelo
Em configuração de eixo único, a ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Opção de protecção de bandas metálicas de Guias lineares e cintas dentadas (MCH 80 e 105) para funcionamento em ambientes poluídos
correia de transmissão guiada no perfil por longos possibilidades
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
acessórios úteis: Eixo de sincronização, suporte de sensor

MCH 65
MCH 80
MCH 105
Profile width/height (mm) 67 x 65 80 x 80 105 x 105
Rail size (mm) 15 15 20
Maxi. working stroke (mm) 5830 5700 10100
Special stroke (mm) 9000 9000
Maxi repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1

 

You need some help with a 3D file?