Actuators & Systems
Multi-Axis
XYZ Multi-Axis
Acionamento por correia

2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART

Pórtico 3D com eixo Z leve para cargas úteis até 60(*) kg. Velocidade/Aceleração até 2,5 m/s e 8 m/s²
Tamanhos disponíveis
50/120/50 50/120/65 80/160/80
Espaço de trabalho configurável até : X : 11 000 mm Y : 3 500 mm Z : 750 mm (*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação por favor contacte a Rollon
Catálogos.

O essencial


Movimento por meios de guia de rolamentos de esferas de recirculação linear enjaulado e transmissão por correia dentada
Que consiste das unidades lineares “E-inteligente”, “R-inteligente” e “S-SMART”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
Manipulador feitos por encomenda com curso feito sob medida
processo técnico a pedido, com aviso de cálculo
Rápida e fácil montagem das caixas de velocidades, por meio de um cubo expansível, directamente na cabeça de accionamento. Livre” posicionamento dos pares motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: redutores e seus kits de montagem, suportes de sensores

Dimensions

E50/R120/S50 E50/R120/S65 E80/R160/S80
Payload (Kg) 0 … 15 kg 5 … 30 kg 10 … 42 kg
X Stroke (mm) 500 … 6075 500 … 5970 500 … 5970
Y Stroke (mm) 250 … 2000 250 … 2000 250 … 2500
Z Stroke (mm) 250 … 500 250 … 1000 250 … 1500

 

You need some help with a 3D file?