Speedy Rail
O essencial
Produto único no mercado sem necessidade de manutenção ou lubrificação. Leve, silencioso, altamente confiável e fácil de montar.
Alumínio extrudido auto-suportado com tratamento duro e profunda de superfície anodizado.
O único trilho auto-suportado na gama ROLLON onde o trilho também actua como um feixe e, por conseguinte, pode suportar a flexão e tensões de torção.
Adequado para uso em condições severas, como ambientes abrasivos, madeira / Soldagem fichas …
Propriedades de auto-alinhamento elevadas graças a um sistema pivô com uma distância axial montada nas carruagens de rolos. Absorção da distorção angular do carril-guia gerada pela sua flexão
Compensação de desalinhamentos até 8 mm, para uma configuração de dois eixos montados em paralelo
Amplamente utilizada em sistemas de lavagem automáticas e na indústria automóvel, especialmente em máquinas de transferência para a soldadura de linhas
Dois sulcos de dobradiça estão presentes nos lados de cada carrugen. Diferentes kits de fixação (cauda de andorinha / slide) estão disponíveis e permitem: fácil união por malhetes dos trilhos para a realização de comprimentos ilimitadas:
– montagem dos carris num quadro
– a fixação de uma prateleira
Principais recomendações.
Dois tipos de rolos estão disponíveis: em forma de V ou cilíndrica.
Em forma de V rolos são recomendados para aplicações “leves” de espaço limitado. Eles são equipados com eixos concêntricos e excêntricos para ajuste rápido do contato entre os roletes e o trilho.
Para aplicações de carga pesada, rolos cilíndricos estão disponíveis já montadas em almofadas de trilha. Alguns deles são chamados de “oscilação”: eles estão equipados com eixos que permitem uma ligeira rotação do bloco a seguir o desvio do perfil de auto-apoio flutuante. As almofadas são equipados com pivôs excêntricos e concêntricos para ajustamento rápido do contacto entre os roletes e o carril.
Materiais anti-corrosão e proteções
Trilho de alumínio extrudido, endurecido e anodizado (700 HV). Os rolos são feitos de aço ou aço inoxidável e cobertos por um revestimento de plástico sinterizado resistente a poluentes.
Ambiente
Gama de temperaturas de funcionamento entre -30 ° C e + 80 ° C