Prowadnice Teleskopowe
Prowadnika kulkowa

Hegra Rail HVC

Kompaktowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem Przekrój/mocowanie zgodnie ze standardem rynkowym
Dostępne rozmiary
45 50 58 75
1. Środowisko
2. Konfiguracje osi
Array
(mm)
Odpowiada maksymalnej długości określonej podczas projektowania do integracji slajdu teleskopowego
(mm)
3. Obciążenie
(N)
Całkowite obciążenie obejmuje obciążenie przenoszone przez płytę / szufladę i obciążenie samej płyty / szuflady
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtruj przez (opcja lub preferencja)
Wybierz konfigurację
Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia

Bardzo wysoka odporność na korozję, którą można dodatkowo rozszerzyć powłoką cynkowo-niklową i kulkami ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)

Środowisko

Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C bez elementów dodatkowych i akcesoriów

Nośność

Wykonanie ze stali nierdzewnej dostępne tylko dla rozmiaru 58. W przypadku tego wykonania należy zastosować współczynnik 0,6 dla nośności

You need some help with a 3D file?