1. Środowisko
2. Konfiguracje osi
Array
(mm)
Odpowiada maksymalnej długości określonej podczas projektowania do integracji slajdu teleskopowego
(mm)
3. Obciążenie
(N)
Całkowite obciążenie obejmuje obciążenie przenoszone przez płytę / szufladę i obciążenie samej płyty / szuflady
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtruj przez (opcja lub preferencja)
33 wyniki dla Prowadnice Teleskopowe
  • Zawęź wyszukiwanie za pomocą naszego narzędzia wstępnej selekcji
  • Potwierdź konfigurację lub złóż zamówienie
img-contact_expert_banner-2
Umieść teraz swoje zamówienie