Niezwykła precyzja

TH

Bardzo kompaktowy stół liniowy zapewniający dużą siłę osiową. Powtarzalność do 5 µm
Dostępne rozmiary
70 90 110 145 200

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Za ruch odpowiadają dwie prowadnice kulkowe i wstępnie napięta śruba kulowa.
  • Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Powinien być wykorzystywany w konfiguracjach jednoosiowych o dużych obciążeniach i momentach.
  • Nadaje się do procesów wkręcania, wciskania, cięcia, wiercenia, …
  • Precyzja modułu pozwala również na wykonywanie czynności takich jak kontrole, pomiary, nadzory …
  • Za ochronę prowadnic liniowych i śruby kulowej umieszczonych wewnątrz profilu aluminiowego odpowiada listwa ochronna
  • Szereg akcesoriów gwarantujących łatwość integracji: obudowa silnika, złącza, przekładnia kątowa, wspornik czujnika, wspornik montażowy itp.
  • Dostępne są zestawy montażowe do łączenia modułów TH. Tworzenie układów dwuosiowych X-Y lub X-Z
Unit : mm
TH70
TH90
TH110
TH145
Max. working stroke 591 665 1411 1690
Rail size 9 mini 12 mini 15 20
Max. accuracy 0,023 mm/300 mm
Max. repetability 0,02 0,02 0,005 0,005

 

You need some help with a 3D file?