Light Rail LRS 37

低負荷用途向け、部分延長のテレスコピックスライド
製品サイズ
37
1. 環境
2. 軸構成
Array
(mm)
テレスコピックスライド統合のための最大長さに対応します
(mm)
3. 読み込み中
(N)
総有効荷重には、プレート/引き出しによって運ばれる荷重とプレート/引き出し自体が含まれます。
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 フィルタ(オプションまたは設定)
設定を選択してください
この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

重要

  • 軽くて静かなランニング
  • メンテナンスが少なく、長寿命
  • 高い信頼性
  • 小さな衝撃を吸収し、永久変形がない構造弾性
  • 側面からの衝撃に敏感ではありません
  • レールのサイズ(開位置および/または閉位置でのロックシステムなど)に応じてさまざまなオプションを利用でき、さらにカスタマイズ(長さ、ストロークなど)が可能です。
  • LRS 37:部分延長伸縮レール。ノイズ機能を低減するエンドストッパーを備えています。

3D ファイルに関してお問い合わせください