Prismatic Rail
ロングストローク、高負荷、高速用リニアローラーガイド
製品サイズ
28
35
55
重要
- 高周波焼入れ転動面。最大許容荷重15000N。最高速度7m / s 最大加速度20m /s²
- ローラキャリッジに取り付けられた軸方向クリアランスを備えた旋回軸のおかげで、高いミスアライメント吸収特性を発揮します。ガイドレールの曲がりにより発生する歪みの吸収
- 並列
- レールの接合が可能で、長さを無制限に延長できます
- 硬化C45鋼製のレール。硬度 58 HRC
にマウントされた2軸の構成で最大4 mmのミスアライメント吸収
推奨製品
アルミニウムスライダは、3~6の可変数のローラで構成することができます。ローラーは円筒形またはV字形の2種類を選択可能です。
環境 - 機能
-10℃〜+ 80℃の間の動作温度範囲
悪環境での使用に適しています