アクチュエータシステム
ラック&ピニオンドライブ - ケーブルキャリアチェーンオプション

YZ PAR+PAS

300kgまでの可搬重量に対応する堅牢な2Dガントリー。最大2.5 m/sおよび5 m/s²の速度/加速度
製品サイズ
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280

ワークスペースは最大:
Y : 50 000 mm
Z: 3 000 mm
(*) オプションを追加することで、より高い負荷を実現することができます。
カタログ
検索
クイック/ アドバンス
1サイクルは、Y軸1往復と、Z軸の2往復とし、Y軸とZ軸が同時に動かないものと想定しています。
環境
ストローク
(mm)
Y軸のストローク長さ
(mm)
Z軸のストローク長さ
(mm)
2番目のZ軸のストロークを変更して、高さの異なる搬送を想定する。
荷重
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
速度条件
(s)
標準のスピードと加速度(2m/s2)を考慮してサイクルタイムが計算されています。
(s)
1サイクルは、Y軸1往復と、Z軸の2往復とします。
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
システムの実際のトータルサイクルタイム
(m/s)
Y軸の最高速度
(m/s²)
(m/s)
Z軸の最高速度
(m/s²)
(m/s)
2番目のZ軸の最高速度
(m/s²)
寿命(オプション)
(s)
総停止時間は、1サイクル中における停止時間と、サイクル間での停止時間の合計です。
設定を選択してください
この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

重要

  • Rack and pinion drive with hardened and ground helical teeth
  • Consisting of the linear units “Tecline PAR”
  • Good repeatability even over very long lengths
  • Light and rigid Y-Z structure composed of extruded and anodized aluminum alloy beams
  • Custom-manufactured manipulator with custom-made stroke
  • Technical file with calculation notice provided on request
  • Numerous mechanical options available: detector support, automatic lubrication, vertical blocker, anti-fall safety device
  • Integrated cable carrier chain and trunking. Possibility of several independent Z-axis
3D ファイルに関してお問い合わせください