昇降軸 2軸独立運転 防錆仕様

YZ ROBOT CR+2SC CR

2 つの独立した可動 Z 軸を装備したY-2Z マニピュレーター
製品サイズ
130/65x2 160/130x2 220/160x2
Y : ROBOT CR Z : SC CR

この商品には選択ツールはご利用いただけません。

当社チームが適切な製品選びをお手伝いします。

この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。

当社チームがお手伝いします。

  • Plus System Robot 2C CR および Plus System SC CR リニアユニットで構成。「CR」は「Corrosion Resist (耐食性)」の略
  • ベアリング、リニアガイド、ナット、ボルトなど、内外のステンレス鋼製部品を装備したリニアユニット
  • 歯付きベルト駆動とボール循環式リニアガイドによる動作
  • アルマイト処理の押出成形アルミニウム合金製で、軽量、高剛性の Y-Z 構造
  • 全ての軸を必要ストロークで製作
  • ご要望により技術ファイル(計算書付き)を提供
  • Y軸のベルトとプーリーは、ポリウレタン製シールで保護
R130/S65-2 CR R160/S130-2 CR R220/S160-2 CR
Payload (Kg) 0 … 30 kg 10 … 75 kg 30 … 105 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

3DファイルはWebサイトで利用できないようです。

是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください