自動調心ローラーガイド - ステンレス鋼/経済型

X-Rail Stainless steel

コールドフォーミングC形鋼製コスト効率型ローラーリニアガイド。
リニアガイドとスライダーはステンレス鋼AISI 316L、ベアリングはAISI 440製。
高い耐食性が要求される用途向けに設計
食品・化学・製薬産業に適しています
製品サイズ
20 26 30 40 45
平行誤差補正:最大3.5mm。
レール長:最大4,000mm。
偏心ローラーによる予圧調整
    • 「T + U」レール構成

で最大3.5 mmのミスアライメント吸収

    • Uレールで利用可能なサイズ:20/30/45
    • 中程度の作業速度、手動タイプ、衝撃のないアプリケーションに最適です。
    • 予圧調整可能なスライダー。レールタンピングはお勧めできません
    • MM

程度の変位精度に適しています

ステンレス鋼版(CEX / TEXシリーズ)。電気亜鉛めっき鋼版(シリーズCES / TES)または窒化版(シリーズCEN / TEN)でも入手可能

動作温度範囲-20℃/ + 100°C

悪環境で湿気のある環境での使用に適しています

3D ファイルに関してお問い合わせください