ダブルロッド

TEC

ダブルロッドと同期出力を備えたコンパクトなテレスコピックユニット。
製品サイズ
200
ベース質量(ストロークゼロ):46kg リニア質量:2.33kg/100mm セカンドエクステンション質量(ストロークゼロ):8.9kg セカンドエクステンション質量(ストローク100mm):0.78kg/100mm ファーストエクステンション質量(ストロークゼロ):15.7kg 質量 第1エクステンション(100mmストローク):1.55kg/100mm 最大速度:4m/s 負荷なし繰返し精度:±0.15mm 駆動タイプ:ラックの特徴 ギアモジュール 第1エクステンション:3 ピニオン原始円周:219.990mm/回転

この商品には選択ツールはご利用いただけません。

当社チームが適切な製品選びをお手伝いします。

この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。

当社チームがお手伝いします。

3DファイルはWebサイトで利用できないようです。

是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください