PTS ヘッドホン ネオプレン - DTS ヘッドセット スパacer
PTS – DTS
PTS ラバーカバーは、ロッドエンドを塵、腐食性物質、化学物質、大気中の有害物質から保護します。
油、グリース、化学物質、塩水噴霧に対して優れた耐性を示します。
ラバーカバー用のDTSリング。
製品サイズ
6 → 25
この商品には選択ツールはご利用いただけません。
当社チームが適切な製品選びをお手伝いします。
この製品ではコンフィギュレーターをご利用いただけません。
当社チームがお手伝いします。
PTS Material: Black Neoprene resistant from –30°C to + 120°C
DTS Material: Nickel plated steel
| Rod End Size | Cover | Ring | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | α (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PTS 1 | DTS 6 | 11 | 6 | 8,7 | 6 | 4 | 13 |
| 8 | PTS 1 | DTS 8 | 12 | 8 | 10,3 | 6 | 4 | 14 |
| 10 | PTS 2 | DTS 10 | 14 | 10 | 12,5 | 6 | 4 | 14 |
| 12 | PTS 2 | DTS 12 | 17 | 12 | 15 | 6 | 6 | 15 |
| 14 | PTS 3 | DTS 14 | 19 | 14 | 16,8 | 6 | 6 | 16 |
| 16 | PTS 3 | DTS 16 | 21 | 16 | 19 | 6 | 6 | 15 |
| 18 | PTS 4 | DTS 18 | 25 | 18 | 21 | 6 | 6 | 15 |
| 20 | PTS 4 | DTS 20 | 28 | 20 | 24 | 6 | 6 | 15 |
| 22 | PTS 4 | DTS 22 | 29 | 22 | 25 | 6 | 8 | 15 |
| 25 | PTS 4 | DTS 25 | 33 | 25 | 29 | 10 | 8 | 15 |
3D ファイルに関してお問い合わせください