構造剛性と負荷容量の向上

PF

構造的剛性と負荷容量を向上させるヘビースタッド設計。
外径は10 mmから22 mmまで。
自動機械、ポジショナー、カム機構向けに特別に設計されています。
製品サイズ
10 11 12 13 14 15 16 19 22

この商品には選択ツールはご利用いただけません。

当社チームが適切な製品選びをお手伝いします。

3DファイルはWebサイトで利用できないようです。

是非、ご連絡をお願いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください