最大荷重容量と剛性

GCU

最大荷重容量と剛性を実現するフルコンプリメント円筒ころ設計。
外径は35 mmから130 mmまで。
複数の再潤滑ポイント:ヘッド側、スタッド側、およびスタッドの半径方向。
製品サイズ
35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 130

この商品には選択ツールはご利用いただけません。

当社チームが適切な製品選びをお手伝いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください