最大荷重容量と剛性

GC SW

最大荷重容量と剛性を実現するフルコンプリメントニードルローラー設計。
外径は16mmから90mmまで。
シールなし、プラスチックシール(..EE)、または金属シールド(..EEM)付きで提供可能です。
製品サイズ
16 19 22 24 26 28 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90

この商品には選択ツールはご利用いただけません。

当社チームが適切な製品選びをお手伝いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください