スペースが限られた用途に最適です

GC MINI

コンパクトな設計で最大荷重容量を実現するフルコンプリメントニードルローラーベアリング。
外径は最大15 mmで、スペースが限られた用途に最適です。
凸外輪(GC..)または円筒外輪(GCL..)仕様が選択可能です。볼록형 외륜(GC..) 또는 원통형 외륜(GCL..)타입으로 제공.
製品サイズ
10 11 12 13 14 15

この商品には選択ツールはご利用いただけません。

当社チームが適切な製品選びをお手伝いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください