スペースが限られた用途に最適です

FP

コンパクトな形状でありながら最大荷重容量を実現する、フルコンプリメントニードルローラー設計。
外径は10 mmから15 mmの範囲で、スペースが限られた用途に最適です。
凸外輪(FP..)または円筒外輪(FPL..)仕様が利用可能です。
製品サイズ
10 11 12 13 14 15

この商品には選択ツールはご利用いただけません。

当社チームが適切な製品選びをお手伝いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください