スタッドなし、凸状外輪付きカムフォロワー

FGU Heavy

最大荷重容量と剛性を実現するフルコンプリメント円筒ころ設計。
外径は35 mmから300 mmまで。
ライトシリーズとヘビーシリーズがあり、外輪の厚みと定格荷重が向上しています。
製品サイズ
42 47 52 62 72 80 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 215 240 260 280 300 320

この商品には選択ツールはご利用いただけません。

当社チームが適切な製品選びをお手伝いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください