最大荷重容量と剛性

FG SW

最大荷重容量と剛性を実現するフルコンプリメントニードルローラー設計。
外径は16 mmから250 mmまで。
接触性能を向上させるために最適化されたプロファイル外輪。
製品サイズ
16 19 24 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 215 230 250 270

この商品には選択ツールはご利用いただけません。

当社チームが適切な製品選びをお手伝いします。

3D ファイルに関してお問い合わせください