自動調心ローラーガイド
Compact Rail
頑丈なローラー直線ガイド。冷間引抜炭素鋼プロファイル製。
誘導焼入れ・研削加工された軌道面。
汚れた環境下での使用に適しています。
要望に応じた表面処理オプションあり
誘導焼入れ・研削加工された軌道面。
汚れた環境下での使用に適しています。
要望に応じた表面処理オプションあり
製品サイズ
18
28
35
43
63
平行誤差補正:最大4mm。
レール長:最大3,600mm、接合による延長可能。
各種スライダー構成:3~6ローラー。
偏心ローラーによる予圧調整
レール長:最大3,600mm、接合による延長可能。
各種スライダー構成:3~6ローラー。
偏心ローラーによる予圧調整
- 未加工の表面に取り付けるように設計されたローラーガイド。システムの取り付けに必要なコストと時間を大幅に削減
- 硬化した転動面の高性能鋼鉄レール
- 高動作速度と負荷の自動サイクル動作に適しています
- 「T + U」レール構成で最大4 mmのミスアライメント吸収
- レール長1000 mm の線量0.1 mm未満の線形精度
- 予圧調整可能なスライダー。無制限移動のために簡単に接合出来るレール
- 悪環境(湿度、低高温)での使用に適しています
3つの可能なプロファイル:
・「T」(基準レール)
・
3D ファイルに関してお問い合わせください