Hegra Rail H1T-X
最大 200% の超延長ステンレス鋼ボールスライド。最大可搬質量 420kg、最大ストローク 3m
製品サイズ
60
80
100
150
重要
- コンパクトなセクションでスライドします。広範囲、5サイズ、60×40.5~150×64 mm
- オプションによる安全な取り扱いは、開いた状態および/または閉じた状態(サイズ60および80)、ダンパーは閉じた位置(すべてのサイズ)を保持します
- 設計による硬質スライド:超硬質IPN型ビームセクション
- 両側ストローク可能
- スストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
- ショックなしの中程度の手動操作に適しています
- オプションやアクセサリーを除く-20~ + 170°Cの幅の範囲
を備えた中間プレート
推奨製品
端部への取り付けが必須
耐食性と保護
最大 1000 時間までの優れた塩水噴霧耐性
荷重
鋼製バージョンのカタログ耐荷重に緩和係数 0.6 を適用