Hegra Rail H1T-X

最大 200% の超延長ステンレス鋼ボールスライド。最大可搬質量 420kg、最大ストローク 3m
製品サイズ
60 80 100 150
1. 環境
2. 軸構成
Array
(mm)
テレスコピックスライド統合のための最大長さに対応します
(mm)
3. 読み込み中
(N)
総有効荷重には、プレート/引き出しによって運ばれる荷重とプレート/引き出し自体が含まれます。
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 フィルタ(オプションまたは設定)
設定を選択してください
この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

重要

  • コンパクトなセクションでスライドします。広範囲、5サイズ、60×40.5~150×64 mm
  • オプションによる安全な取り扱いは、開いた状態および/または閉じた状態(サイズ60および80)、ダンパーは閉じた位置(すべてのサイズ)を保持します
  • 設計による硬質スライド:超硬質IPN型ビームセクション
  • を備えた中間プレート

  • 両側ストローク可能
  • スストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
  • ショックなしの中程度の手動操作に適しています
  • オプションやアクセサリーを除く-20~ + 170°Cの幅の範囲

推奨製品

端部への取り付けが必須

耐食性と保護

最大 1000 時間までの優れた塩水噴霧耐性

荷重

鋼製バージョンのカタログ耐荷重に緩和係数 0.6 を適用

3D ファイルに関してお問い合わせください