Telescopic Rail DE
高剛性で高さがコンパクトな完全延長のボールスライド
製品サイズ
22
28
35
43
63
“固定レールは、せん断ねじを回避し、荷重回復を改善するために、ショルダー部でその長さに沿って支持することができます。”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
重要
ストローク全体にわたってクリアランスのないスチールスライド
ダブルストローク(DE…D)、同期拡張(DE43…Z)、強化および減衰ストップ(DE…S)を備えたバージョン
硬化した転動面のおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています
製品寿命の計算を可能にする市場で唯一の工業用スライド
質量と慣性を最適化するための高性能冷間引抜鋼のレールとスライド荷重下でも優れた動きの品質
高速での自動サイクルに適しています(Vmax最大0.8 m / s)
ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。
推奨製品
設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること
フラット取り付け構成が可能 (1 対あたりの許容アキシアル荷重値)
高荷重のケースではスライド外側のエンドストッパーを推奨
環境 - 機能
幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃。バージョン DE…S の場合: -20℃ から +50℃