テレスコピックスライド
重量用のスライドレール

Telescopic Rail DE

高剛性で高さがコンパクトな完全延長のボールスライド
製品サイズ
22 28 35 43 63
Nicolas F.
“固定レールは、せん断ねじを回避し、荷重回復を改善するために、ショルダー部でその長さに沿って支持することができます。”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
1. 環境
2. 軸構成
Array
(mm)
テレスコピックスライド統合のための最大長さに対応します
(mm)
3. 読み込み中
(N)
総有効荷重には、プレート/引き出しによって運ばれる荷重とプレート/引き出し自体が含まれます。
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 フィルタ(オプションまたは設定)
設定を選択してください
この製品はアプリケーションデータには適していません。
グローバル検索 にアクセスして、適切な製品を見つけてください。

重要

ストローク全体にわたってクリアランスのないスチールスライド
ダブルストローク(DE…D)、同期拡張(DE43…Z)、強化および減衰ストップ(DE…S)を備えたバージョン
硬化した転動面のおかげで、要求の厳しいアプリケーション(高負荷と高速、衝撃、衝突試験など)向けに設計されています
製品寿命の計算を可能にする市場で唯一の工業用スライド
質量と慣性を最適化するための高性能冷間引抜鋼のレールとスライド荷重下でも優れた動きの品質
高速での自動サイクルに適しています(Vmax最大0.8 m / s)
ストロークは、ご要望に応じて調整できます。負荷容量の値が変わることにご注意ください。

推奨製品

設計段階で、スライド両側の固定穴を組み立てやすい位置にすること

フラット取り付け構成が可能 (1 対あたりの許容アキシアル荷重値)

高荷重のケースではスライド外側のエンドストッパーを推奨

環境 - 機能

幅広い動作温度範囲 -20℃ から +170℃。バージョン DE…S の場合: -20℃ から +50℃

3D ファイルに関してお問い合わせください