Guide Telescopiche
Piste Temprate

Telescopic Rail DSS

Guida ad estrazione totale con massima riduzione dello spessore e ridotta flessione.
Taglie disponibili
28 35 43 63
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
  • Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test, ecc.) grazie alle piste di rotolamento temprate
  • Versione “S” con fermo rinforzato e ammortizzato, “B” con bloccaggio in posizione chiusa (per questa opzione guide di destra e di sinistra separate), “D” con corse bidirezionali
  • Ridotta forza di trazione per apertura/chiusura grazie ad una minima flessione
  • Guida senza gioco lungo l’intera corsa.
  • Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto
  • Guide e cursori in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia. Elemento intermedio con profilo a “S” particolarmente rigido
  • Eccellente qualità di movimento anche sotto carico
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.

Raccomandazioni principali

  • In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
  • Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida

Ambiente

Intervallo di temperatura da -20 a +80°C. Per la versione DS…S: -20 e +50°C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?