Guide Telescopiche
Piste Temprate

Telescopic Rail DSC

Guida ad estrazione totale con massima ottimizzazione di massa e rigidità
Taglie disponibili
43
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
  • Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test…) grazie alle piste di rotolamento temprate
  • Guida in acciaio senza gioco lungo l’intera corsa. Disponibile solo nella taglia 43.
  • Peso: 13,4 Kg/m, sezione: 100×43 mm, carichi: 1100 Kg/coppia
  • Ridotta forza di trazione per apertura/chiusura grazie alla flessione minima
  • Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto
  • Guide e cursori in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni. Profilo specifico dell’elemento intermedio per un’ottimizzazione della massa, dell’inerzia e della flessione
  • Eccellente qualità di movimento anche sotto carico
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico

Raccomandazioni principali

  • In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
  • Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida
  • Possibile configurazione di montaggio in piano (valori di capacità di carico assiale / coppia)

Ambiente

Intervallo di temperatura da -20 a +110°C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?