Guide Telescopiche
Piste Temprate

Telescopic Rail DE

Guida rigida ad altezza ridotta ad estrazione totale.
Taglie disponibili
22 28 35 43 63
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
  • Guida in acciaio senza gioco lungo l’intera corsa.
  • Versioni con doppia corsa (DE…D), estrazione sincronizzata (DE43…Z), con fermo rinforzato e ammortizzato (DE…S)
  • Progettata per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test…) grazie alle piste di rotolamento temprate
  • Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto
  • Guida e cursore in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia; eccellente qualità di movimento anche sotto carico
  • Adatto per cicli automatici ad alta velocità (Vmax fino a 0,8 m/s)
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.

Raccomandazioni principali

  • In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice
  • Possibile configurazione di montaggio in piano (valori di capacità di carico assiale / coppia)
  • Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida per applicazioni con carico elevato

Ambiente

Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C. Per la versione DE…S: -20 e +50°C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?