Guide Telescopiche
Corsa bilaterale con disco di guida

Telescopic Rail DE-D

Guida rigida ad altezza ridotta ad estrazione totale
Taglie disponibili
28 35 43 63
Nicolas F.
“La guida fissa può essere supportata lungo la sua lunghezza mediante una spalla per evitare le viti di taglio e migliorare il recupero del carico.”
Nicolas Floret
Responsabile tecnico presso Rollon France
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
Guida in acciaio senza gioco lungo l’intera corsa
Versioni con doppia corsa (DE…D), estrazione sincronizzata (DE43…Z), con fermo rinforzato e ammortizzato (DE…S)
Progettato per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test…) grazie alle piste di rotolamento temprate
Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto
Guida e cursore in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia Eccellente qualità di movimento anche sotto carico
Adatto per cicli automatici ad alta velocità (Vmax fino a 0,8 m/s)
Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.

Raccomandazioni principali

In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice

Possibile configurazione di montaggio in piano (valori di capacità di carico assiale / coppia)

Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida per applicazioni con carico elevato

Ambiente

Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C. Per la versione DE…S: -20 e +50°C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?