Telerace TLQ-P
L'essenziale
Elevata capacità di carico grazie agli speciali cuscinetti temprati a cuore a doppio giro di sfere
Progettato per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, corse variabili, ecc.) grazie alle piste di rotolamento temprate e ai cuscinetti
Guide e cursori in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia. Elemento intermedio con profilo rigido
Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto: vedere le capacità dei carichi dinamici a catalogo
La corsa (estensione) può essere facilmente regolata in base alle esigenze. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Movimento fluido e silenzioso
Versione in miniatura nella taglia 18 con pista in acciaio nitrurato, sezione 18×29,4 mm
Raccomandazioni principali
Adatto per configurazioni di montaggio verticale o piatto. Fare riferimento ai valori di capacità di carico assiale/coppia
Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida
Ambiente
Intervallo di temperatura da -20 a +110°C