Telerace TLAX
Guida a cuscinetti ad estrazione totale in acciaio inox con elevata rigidità per applicazioni gravose
Taglie disponibili
26
40
L'essenziale
Guide ed elemento intermedio in AISI304. Cuscinetti in AISI 440C temprato
La corsa (estensione) può essere facilmente regolata in base alle esigenze. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Movimento fluido e silenzioso
Adatto per configurazioni di montaggio verticale
Fermo di fine corsa in posizione chiusa con ammortizzatore in gomma integrato
Materiali anticorrosione e protezioni
Versione X: Elettrolucidatura delle piste e dell’elemento intermedio per una migliore resistenza alla corrosione. Resiste fino a 1000 ore in nebbia salina
Ambiente
Intervallo di temperatura da -20 a +80°C
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?