Guide Telescopiche
Ultra compatta

Hegra Rail LTF

Guida compatta ad estrazione totale
Taglie disponibili
44
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
Solo una taglia: 44 con sezione 43×12 mm e massa ottimizzata = 2,7 Kg/m
Corsa di estrazione fino a 1 m con corrispondente capacità di carico radiale per coppia = 130 kg
Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.
Ideale per velocità manuali moderate, senza urti

Raccomandazioni principali

In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice

Non consigliato per configurazioni di montaggio piatto

Ambiente

Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?