Guide Telescopiche
Profilo trafilato a freddo

Hegra Rail HGT

Guida rigida ad estrazione totale
Taglie disponibili
60 80 100 120 150 200 240
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
Ampia gamma, 6 taglie, sezioni da 60×32 a 240×74 mm. Carico massimo fino a 2 000 Kg
Sicurezza di manovra: opzioni di bloccaggio, arresti e smorzatori d’urto in posizione chiusa (taglie 60 e 80 per L= 1 000 mm), mantenimento della posizione, dispositivi di recupero
Ridotta forza di trazione per apertura/chiusura grazie alla flessione minima
Guida estremamente rigida grazie alla struttura con elemento intermedio con sezione profilo di tipo IPN ultra-rigido
Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.
Corsa bidirezionale possibile. Disponibile anche con disco di sincronizzazione opzionale per l’elemento intermedio
Ideale per funzionamento manuale moderato senza urti

Raccomandazioni principali

In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice

Materiali anticorrosione e protezioni

Ottima resistenza alla nebbia, che può essere migliorata con rivestimento in zinco-nichel e sfere in acciaio inox (opzionale)

Ambiente

Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?