Guide Telescopiche
Acciaio inossidabile

Hegra Rail H1T-X

Guida in acciaio inox ad estrazione maggiorata fino al 200%. Carico utile e corsa fino a 420 Kg & 3 m
Taglie disponibili
60 80 100 150
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
  • Guida a sezione compatta. Ampia gamma composta da 5 taglie con sezioni da 60×40,5 a 150×64 mm.
  • Sicurezza di utilizzo con le opzioni di mantenimento in posizione aperta e/o chiusa (taglie 60 e 80), smorzatori d’urto in posizione chiusa (tutte le taglie)
  • Guida rigida grazie alla struttura con elemento intermedio con sezione profilo di tipo IPN ultra-rigido
  • Possibilità di corsa bidirezionale
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
  • Ideale per funzionamento manuale moderato
  • Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni

Raccomandazioni principali

  • Solo per montaggio di lato

Materiali anticorrosione e protezioni

Eccellente resistenza alla nebbia salina fino a 1000 h

Capacità di carico

  • Applicare un coefficiente di 0,6 alle capacità di carico indicate a catalogo per la versione in acciaio
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?