Guide Lineari
Innovativo

Speedy Rail

Guida lineare a rotelle rivestite in poliammide per applicazioni a corsa lunga e ad alta velocità
Taglie disponibili
35 48 60 90 120 180 250
thumbnail_image001
“Se la tua applicazione non è compatibile con la lubrificazione e i tempi di fermo per la manutenzione sono un problema, il nostro Speedy Rail è la soluzione giusta.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager presso Rollon APAC
Inserisci i dati dell'applicazione
1. Ambiente
2. Configurazione delle guide
Selezionare prima la configurazione di montaggio
Tooltip-Orientationsingle.
(mm)
(mm)
Seleziona una configurazione di montaggio
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Carico
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Tempo di ciclo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Tempo di ciclo basato su un viaggio di andata e ritorno
(s)
Tempo di ciclo basato su un viaggio di andata e ritorno
(N)
Sforzo teorico calcolato
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Sforzo teorico calcolato
5. Vita
(Km)
(s)
Tempo di pausa cumulativo su un ciclo completo
Tempo di ciclo basato su un viaggio di andata e ritorno
🚀 Filtrare per
Choose your configuration
Nome
Misurare
Sistema di autoallineamento
Prezzo pubblico
Compensazione dell'offset del parallelismo (mm)
Compensazione dell'offset in altezza (mm)
Resistenza agli urti / vibrazioni
Tutta la vita
Peso

L'essenziale

Prodotto unico sul mercato che non richiede manutenzione o lubrificazione. Leggero, silenzioso, altamente affidabile e facile da montare
Guida auto-portante in alluminio estruso con trattamento superficiale di ossidazione anodica dura profonda
L’unica guida auto-portante della gamma ROLLON in cui la barra di guida funge anche da trave e può quindi resistere a sollecitazioni di flessione e torsione
Adatto per impieghi in condizioni gravose come ambienti abrasivi, cippato di legno/spruzzi di saldatura…
Elevate capacità di auto-allineamento grazie ad un sistema di perno con gioco assiale montato sui carrelli a rotelle. Assorbimento della distorsione angolare della barra di guida generata dalla sua flessione
Compensazione di disallineamenti fino a 8 mm per una configurazione di due assi montati in parallelo
Ampiamente utilizzato nei sistemi di lavaggio automatico e nell’industria automobilistica, in particolare sulle linee di trasferimento negli impianti di saldatura
Due scanalature a coda di rondine sono presenti alle estremità di ogni barra. Sono disponibili diversi kit di fissaggio (coda di rondine/piastra) che consentono facili giunzioni delle barre per ottenere linee senza limiti di lunghezza:
– montaggio delle barre su un telaio
– fissaggio di una cremagliera

Raccomandazioni principali

Sono disponibili due tipi di rotelle: sagomate a V o cilindriche.

Le rotelle sagomate a V sono consigliate per applicazioni “leggere” con ingombro limitato. Sono dotate di perni concentrici ed eccentrici per la rapida registrazione del contatto fra le rotelle e la guida.

Per applicazioni con carichi pesanti, sono disponibili rotelle cilindriche già montate su pattini. Alcuni supporti sono definiti “oscillanti”, poiché sono dotati di perni di oscillazione che permettono una leggera rotazione del pattino per seguire la flessione del profilato auto-portante. I pattini sono dotati di perni concentrici ed eccentrici per la rapida registrazione del contatto fra le rotelle e la guida

Materiali anticorrosione e protezioni

Guida in profilato di alluminio estruso con trattamento di ossidazione anodica dura (700 HV). Le rotelle sono in acciaio o acciaio inossidabile e rivestite di uno speciale compound plastico resistente agli agenti inquinanti.

Ambiente

Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?