Speedy Rail

L'essenziale
Prodotto unico sul mercato che non richiede manutenzione o lubrificazione. Leggero, silenzioso, altamente affidabile e facile da montare
Guida auto-portante in alluminio estruso con trattamento superficiale di ossidazione anodica dura profonda
L’unica guida auto-portante della gamma ROLLON in cui la barra di guida funge anche da trave e può quindi resistere a sollecitazioni di flessione e torsione
Adatto per impieghi in condizioni gravose come ambienti abrasivi, cippato di legno/spruzzi di saldatura…
Elevate capacità di auto-allineamento grazie ad un sistema di perno con gioco assiale montato sui carrelli a rotelle. Assorbimento della distorsione angolare della barra di guida generata dalla sua flessione
Compensazione di disallineamenti fino a 8 mm per una configurazione di due assi montati in parallelo
Ampiamente utilizzato nei sistemi di lavaggio automatico e nell’industria automobilistica, in particolare sulle linee di trasferimento negli impianti di saldatura
Due scanalature a coda di rondine sono presenti alle estremità di ogni barra. Sono disponibili diversi kit di fissaggio (coda di rondine/piastra) che consentono facili giunzioni delle barre per ottenere linee senza limiti di lunghezza:
– montaggio delle barre su un telaio
– fissaggio di una cremagliera
Raccomandazioni principali
Sono disponibili due tipi di rotelle: sagomate a V o cilindriche.
Le rotelle sagomate a V sono consigliate per applicazioni “leggere” con ingombro limitato. Sono dotate di perni concentrici ed eccentrici per la rapida registrazione del contatto fra le rotelle e la guida.
Per applicazioni con carichi pesanti, sono disponibili rotelle cilindriche già montate su pattini. Alcuni supporti sono definiti “oscillanti”, poiché sono dotati di perni di oscillazione che permettono una leggera rotazione del pattino per seguire la flessione del profilato auto-portante. I pattini sono dotati di perni concentrici ed eccentrici per la rapida registrazione del contatto fra le rotelle e la guida
Materiali anticorrosione e protezioni
Guida in profilato di alluminio estruso con trattamento di ossidazione anodica dura (700 HV). Le rotelle sono in acciaio o acciaio inossidabile e rivestite di uno speciale compound plastico resistente agli agenti inquinanti.
Ambiente
Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C