Prismatic Rail
Guide prismatiche con cuscinetti per applicazioni a corse prolungate e veloci con carichi elevati
Taglie disponibili
28
35
55
L'essenziale
- Piste in acciaio temprato. Capacità di carico fino a 15000 N/cursore. Velocità massima 7 m/s.
- Accelerazione max. 20 m/s².
- Elevate capacità di auto-allineamento grazie ad un sistema di perno con gioco assiale montato sui carrelli a rotelle. Assorbimento della distorsione angolare generata dalla flessione della barra di guida.
- Compensazione di disallineamenti fino a 4 mm per una configurazione di due assi montati in parallelo.
- Possibilità di giunzione delle barre per ottenere linee senza limiti di lunghezza.
- Guida in acciaio C45 temprato e dotato di un rivestimento anticorrosione. Durezza > 58 HRC
- Adatto per l’uso in un ambiente sporco.
Ambiente
Intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -10 ° C e + 80 ° C
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?