MiniRoller Rail
Un'alternativa alla guida miniaturizzata a ricircolo di sfere in diversi settori e applicazioni
Taglie disponibili
11
L'essenziale
- Struttura compatta
- Trattamento superficiale anticorrosione
- Piste temprate e levigate
- Movimento scorrevole
- Cursori con quattro cuscinetti disposti a coppie
- Resistente allo sporco grazie ai cuscinetti di grandi dimensioni
- Basso tasso di manutenzione
- Più silenziose dei sistemi a ricircolo di sfere
- Le guide MiniRoller Rail possono sostituire le guide lineari dello stesso design di altri produttori, previa verifica delle dimensioni principali
Caratteristiche prestazionali:
- Max. velocità di funzionamento del cursore su guida: 3 m/s (118 in/s) (in relazione al tipo di applicazione)
- Max. accelerazione: 5 m/s² (196 m/s²) (in relazione al tipo di applicazione)
- Lunghezze delle guide disponibili fino a 1950 mm (78,74″) Intervallo di temperatura: da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F)
- Materiale della guida: standard C43
- Le piste delle guide sono temprate a induzione e levigate
- Guide e cursori a zincatura elettrolitica e passivazione; protezione anticorrosione aumentata su richiesta (vedere pag. MRR-9 Protezione anticorrosione)
- Materiale del corpo del cursore: acciaio DIN 9SMnPb28 UNI, AISI 304 per la versione in acciaio inox
- Materiale cuscinetti: acciaio standard 100Cr6, AISI 440C per le versioni di cursore in acciaio inox.
- Tutti i cuscinetti a sfere sono lubrificati a vita
- Schermo protettivo dei cuscinetti a sfere: standard 2Z (schermo di protezione in acciaio), 2RS (resistente agli spruzzi d’acqua)
- Massimo scostamento di parallelismo: 0.03 mm
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?