YZ TH+TH
Gantry 2D compatto e ultrapreciso per carichi utili fino a 50(*) kg. Ripetibilità entro 5 µm
Taglie disponibili
90/90
110/90
110/110
145/110
145/145
Spazio di lavoro configurabile fino a :
Y : 1 500 mm
Z : 800 mm
(*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.
Y : 1 500 mm
Z : 800 mm
(*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.
“Pulizia dei fori tra le due unità disponibili su richiesta per la configurazione.”
Mathieu Macchi
Ingegnere Applicativo presso Rollon France
L'essenziale
Movimento mediante guida lineare a ricircolo di sfere con gabbia e azionamento a vite a ricircolo di sfere precaricato
Composto dalle unità lineari “Precision TH”.
Struttura Y-Z leggera e rigida composta da travi in lega di alluminio estruso e anodizzato
Protezione delle guide lineari e della vite a ricircolo di sfere, situate all’interno del profilo in alluminio, mediante una cinghia di protezione
Manipolatore personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico su richiesta con relazione di calcolo
La precisione delle unità lineari permette anche operazioni come il controllo, la misurazione, la visione…
Adatto anche per operazioni di avvitamento, pressatura, taglio, foratura…
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?