YZ SAR+SAR
Gantry 2D leggero per carichi utili fino a 60(*) kg con rulli rivestiti in poliammide e corsa dell'asse Y illimitata. Velocità/accelerazione fino a 2,5 m/s e 5 m/s² sull'asse Y
Taglie disponibili
180/120
250/180
Spazio di lavoro configurabile fino a :
Y : 50 000 mm
Z : 2 000 mm
(*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.
Y : 50 000 mm
Z : 2 000 mm
(*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.
L'essenziale
Movimento mediante guide a rotelle rivestite in poliammide e azionamento a pignone e cremagliera
Composto dalle unità lineari “Speedy SAR” e “Speedy ZSY”.
Struttura Y-Z molto leggera composta da un profilato auto-portante in alluminio con trattamento anodico duro a 62 HRC
Manipolatore personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico su richiesta con relazione di calcolo
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?