YZ RSMART+SSMART
Gantry 2D con asse Z leggero per carichi utili fino a 60(*) kg. Velocità/Accelerazione fino a 2,5 m/s e 8 m/s²
Taglie disponibili
120/65
160/80
Spazio di lavoro configurabile fino a :
Y : 3 000 mm
Z : 750 mm
(*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.
Y : 3 000 mm
Z : 750 mm
(*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.
“È richiesto un kit di montaggio tra R-Smart e S-Smart.”
Justine Portier
Ingegnere Applicativo presso Rollon
L'essenziale
Movimento mediante guida lineare a ricircolo di sfere con gabbia e trasmissione a cinghia dentata
Composto dalle unità lineari “R-SMART” e “S-SMART”.
Struttura Y-Z leggera e rigida composta da travi in lega di alluminio estruso e anodizzato
Manipolatore personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico su richiesta con relazione di calcolo
Montaggio rapido e semplice dei riduttori, tramite calettatore, direttamente nella testata motrice. Posizionamento “libero” delle coppie motore/riduttore nella testata motrice
Accessori utili: riduttori e relativi kit di montaggio, supporti per sensori
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?