YZ PAS+PAS
Gantry 2D rigido e preciso per carichi utili fino a 350(*) kg con corsa dell'asse Y illimitata. Velocità/Accelerazione fino a 2,5 m/s e 5 m/s²
Taglie disponibili
170/90
170/100
220/100
230/100
220/140
230/140
220/170
230/170
280/220
280/230
360/230
360/280
Spazio di lavoro configurabile fino a :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.
L'essenziale
Movimento mediante una guida lineare a ricircolo di sfere e un azionamento a pignone e cremagliera con denti elicoidali temprati e rettificati
Composto dalle unità lineari “Tecline PAS”.
Guide lineari montate su superfici lavorate
Eccellente ripetibilità anche su lunghezze elevate
Struttura Y-Z leggera e rigida composta da travi in lega di alluminio estruso e anodizzato
Manipolatore personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Numerose opzioni meccaniche disponibili: supporto proximity, lubrificazione automatica, stopper verticale, dispositivo anticaduta…
Catenaria portacavi e profilato integrati. Possibilità di più assi Z indipendenti
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?